Mureva Styl, en serie brytere og stikkontakter for både påvegg og innfelt montering med ergonomiske design. Produktene tåler tøffe miljøforhold takket være IP55- og IK08-klassifisering, noe som betyr at de ikke bare er sprutsikre, men også støt-, smuss-, støv- og løsemiddelbestandige.
Populære produkter
- Modulære DIN-skinne produkter
-

Modulære DIN-skinne produkter
Modulære DIN-skinne produkter Effektbrytere, lastbrytere og jordfeilreleer -

Effektbrytere, lastbrytere og jordfeilreleer
Effektbrytere, lastbrytere og jordfeilreleer Installasjonsmateriell og system -

Installasjonsmateriell og system
Installasjonsmateriell og system Motorstartere, kontaktorer og beskyttelsesreleer -

Motorstartere, kontaktorer og beskyttelsesreleer
Motorstartere, kontaktorer og beskyttelsesreleer Installasjonsystemer -

Installasjonsystemer
Installasjonsystemer Betjeningsmateriell, trykknapper og signallamper -

Betjeningsmateriell, trykknapper og signallamper
Betjeningsmateriell, trykknapper og signallamper Skap og kapslinger -

Skap og kapslinger
Skap og kapslinger Lysbrytere og uttak -

Lysbrytere og uttak
Lysbrytere og uttak Brann og sikkerhet -

Brann og sikkerhet
Brann og sikkerhet Energimåling og strømovervåking -

Energimåling og strømovervåking
Energimåling og strømovervåking Distribusjonstavler og kapslinger -

Distribusjonstavler og kapslinger
Distribusjonstavler og kapslinger Multifix installasjonsbokser -

Multifix installasjonsbokser
Multifix installasjonsbokser EVlink Pro AC -

EVlink Pro AC
EVlink Pro AC
Vi kan hjelpe deg med
Servicetjenester
Våre serviceteknikere spesialiserer seg på å minimere nedetid, øke produktiviteten og sikre at dine operasjoner alltid overholder gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Les merDigitale tjenester
Se hvordan KI og maskinlæring kan hjelpe deg med forbedring av driftsresultater, risikostyring, driftseffektivitet og oppetid.
Finn ut mer

Våre skreddersydde datasenterløsninger er designet for å håndtere de unike kravene til moderne KI-applikasjoner. Med avanserte kjølesystemer, høyhastighetsnettverk og optimalisert maskinvare sikrer vi maksimal effektivitet og pålitelighet.
Med din mySchneider-konto får du enkelt oversikt og tilgang til Schneider Electrics nyheter, tjenester, verktøy og eksperthjelp.
Vårt nyeste tilskudd er et WAGO adapter som er utviklet i samarbeid med WAGO.Produktet er tilpasset vår 2-veis CYB som brukes til TEK og INKA kanaler, WAGO leverer rundkabelløsninger. Dermed blir 2-veis uttaket et masteruttak som gjør det enklere og raskere å seriekoble flere sammen. Dette for å skape effektive installasjoner.En fleksibel click-in-teknologi hvor man slipper å skalere kabel og skrue.

Nå kan du finne informasjon om opprinnelsesland («Country-Of-Origin») for våre produkter under spesifikasjoner på hver enkelt produktside. Opplysningene vil også være tilgjengelig på produktdatablad, samt at informasjonen er oppdatert i EFO sin database.Informasjon om opprinnelsesland er tilgjengelig for de fleste Schneider-Electric-produktene. Hvis informasjonen ikke er tilgjengelig eller for andre henvendelser om "Opprinnelsesland", vennligst kontakt vårt kundesenter
Nyttige linker
Vi er din energiteknologipartner. Vi baner vei for digital transformasjon ved å integrere verdensledende prosess- og energiteknologier for å realisere spekteret av muligheter innen effektivitet og bærekraft for bedriften din.
Kjernen i det vi gjør
Kjernen i det vi gjør